PSLR2024

Modulo di ridondanza, esecuzione per fissaggio su guida DIN, 24VDC, 20A
  • Tipologia di prodotto: Moduli di ridondanza
  • Tensione nominale di uscita DC [VDC]: 24
  • Corrente nominale di uscita [A]: 20
Codice di ordinazione PSLR2024
Peso [g] 210
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 090X054X114
Volume [cm³] 554,04
Bar code [EAN13] 8013975219638
HS Code 8504318090