11BGR1201D024

Teleinvertitore assemblato, bobina in DC, con interblocco meccanico esterno e connessioni rigide, 12A AC3 in DC, 5,7kW. Tensione bobina 24VDC
  • Tipologia di prodotto: Teleinvertitori assemblati
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 7.5
  • Tipologia: In esecuzioni a giorno, con interblocco meccanico esterno e connessioni rigide
  • Tipologia bobina: Bobina DC
  • Tensione bobina contattore: 24VDC
Codice di ordinazione 11BGR1201D024
Peso [g] 460
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 097X065X090
Volume [cm³] 567,45
Bar code [EAN13] 8013975083680
HS Code 85365080