31BCE0312

Carica batterie automatico, lineare serie BCE, per batterie al piombo, 1 livello di carica. Uscita 12VDC, 3A
  • Tipologia di prodotto: Carica batterie automatici
  • Tipologia: Tecnologia lineare
  • Tipologia di installazione: Montaggio da interno quadro
  • Corrente di carica (Ic): 3
  • Tensione batteria: 12
Codice di ordinazione 31BCE0312
Peso [g] 2020
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 139X105X103
Volume [cm³] 1503,285
Bar code [EAN13] 8013975053478
HS Code 8504405509