31BCE0612
- Tipologia di prodotto: Carica batterie automatici
- Tipologia: Tecnologia lineare
- Tipologia di installazione: Montaggio da interno quadro
- Corrente di carica (Ic): 6
- Tensione batteria: 12
Codice di ordinazione | 31BCE0612 |
---|---|
Peso [g] | 4832 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 200X133X155 |
Volume [cm³] | 4123 |
Bar code [EAN13] | 8013975057858 |
HS Code | 8504405509 |