31BCE1212

Carica batterie automatico, lineare serie BCE, per batterie al piombo, 1 livello di carica. Uscita 12VDC, 12A
  • Tipologia di prodotto: Carica batterie automatici
  • Tipologia: Tecnologia lineare
  • Tipologia di installazione: Montaggio da interno quadro
  • Corrente di carica (Ic): 12
  • Tensione batteria: 12
Codice di ordinazione 31BCE1212
Peso [g] 8690
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 230X200X155
Volume [cm³] 7130
Bar code [EAN13] 8013975057865
HS Code 8504405509