31RMT415

Relè differenziale di terra ad 1 soglia di intervento, modulare (per profilato omega da 35mm). TA incorporato. Ø28mm. Sicurezza positiva, 110VAC/DC-240VAC-415VAC
  • Tipologia di prodotto: Relè differenziali di terra
  • Tipologia di installazione: Montaggio guida DIN
  • Toroide: Incorporato diam. 28mm/1.1"
  • N° di soglie di intervento: 1
  • Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Codice di ordinazione 31RMT415
Peso [g] 380.9
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 115X120X092
Volume [cm³] 1269,6
Bar code [EAN13] 8013975064498
HS Code 85389091