7GN1291U12

Commutatore a camme serie 7GN, interruttore 2 poli da 16A in esecuzione per montaggio frontale senza mostrina con comando a chiave e fissaggio foro diametro 22mm
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 91 - Interruttore 2 poli
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 16
  • Esecuzione: U12 - Esecuzione per montaggio frontale senza mostrina con comando a chiave e fissaggio foro diam. 22mm
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN1291U12
Peso [g] 100
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 050X085X050
Volume [cm³] 212,5
Bar code [EAN13] 3850144003958
HS Code 85365080