7GN2010U25
- Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
- Schema: 10 - Interruttore 3 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 20
- Esecuzione: U25 - esecuzione per montaggio frontale con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 e copriterminali
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN2010U25 |
---|---|
Peso [g] | 165.7 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 050X050X082 |
Volume [cm³] | 205 |
Bar code [EAN13] | 3850144003231 |
HS Code | 85365080 |