7GN2090U

Commutatore a camme serie 7GN, interruttore 1 polo da 20A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera, mostrina 48X48mm
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 90 - Interruttore 1 polo
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 20
  • Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN2090U
Peso [g] 77.6
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 050X050X082
Volume [cm³] 205
Bar code [EAN13] 3850144002845
HS Code 85365080