7GN2508P
- Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
- Schema: 08 - Interruttore 4 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 25
- Esecuzione: P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN2508P |
---|---|
Peso [g] | 263.6 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | |
Volume [cm³] | 0 |
Bar code [EAN13] | 3850144165106 |
HS Code | 85365080 |