7GN2510P25
- Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
- Schema: 10 - Interruttore 3 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 25
- Esecuzione: P25 - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia giallo/rossa
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN2510P25 |
---|---|
Peso [g] | 327 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 086X086X125 |
Volume [cm³] | 924,5 |
Bar code [EAN13] | 3850144004825 |
HS Code | 85365080 |