7GN2591O48

Commutatore a camme serie 7GN, interruttore 2 poli da 25A in esecuzione modulare per montaggio su guida DIN con maniglia nera, mostrina 45X54mm
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 91 - Interruttore 2 poli
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 25
  • Esecuzione: O48 - Esecuzione modulare per montaggio su guida DIN con maniglia nera
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN2591O48
Peso [g] 0
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm]
Volume [cm³] 0
Bar code [EAN13] 3850144168473
HS Code 85365080