7GN2591U25

Commutatore a camme serie 7GN, interruttore 2 poli da 25A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 e copriterminali, mostrina 65X65mm
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 91 - Interruttore 2 poli
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 25
  • Esecuzione: U25 - esecuzione per montaggio frontale con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 e copriterminali
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN2591U25
Peso [g] 0.01
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm]
Volume [cm³] 0
Bar code [EAN13] 3850144044388
HS Code 85365080