7GN2592U25

Commutatore a camme serie 7GN, interruttore 4 poli da 25A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 e copriterminali, mostrina 65X65mm
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 92 - Interruttore 4 poli
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 25
  • Esecuzione: U25 - esecuzione per montaggio frontale con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 e copriterminali
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN2592U25
Peso [g] 194
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 050X050X082
Volume [cm³] 205
Bar code [EAN13] 3850144004863
HS Code 85365080