8LB6GLB4

Modulo luminoso a luce lampeggiante o fissa. Ø62mm. Attacco BA15D, rosso, 12...48VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Segnalatori luminosi
  • Diametro: 62 / 2.44
  • Componenti: Moduli a luce fissa o lampeggiante
  • Serie: 8LB6
  • Colore: Rosso
  • Tensione di alimentazione: 12…48VAC/VDC
  • Tipologia di luce: Fissa o lampeggiante
  • Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione 8LB6GLB4
Peso [g] 78
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 070X070X074
Volume [cm³] 362,6
Bar code [EAN13] 8013975177303
HS Code 85365080