8LB6S2B4
- Tipologia di prodotto: Segnalatori luminosi
- Diametro: 62 / 2.44
- Componenti: Moduli luminosi a luce fissa e sonori intermittenti o continui
- Serie: 8LB6
- Colore: Rosso
- Tensione di alimentazione: 24VAC/VDC
- Tipologia di luce: Fissa o lampeggiante
- Intensità sonora: 80
- Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione | 8LB6S2B4 |
---|---|
Peso [g] | 86 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 070X070X074 |
Volume [cm³] | 362,6 |
Bar code [EAN13] | 8013975177426 |
HS Code | 85365080 |