8LT4K02BG
- Tipologia di prodotto: Colonne luminose
- Diametro: 45 / 1.77
- Tipologia: Preassemblato
- Componenti: A luce fissa o sonori intermittenti o continui, già assemblate
- Serie: 8LT4
- Colore: Verde, rosso
- Tensione di alimentazione: 24VDC
- Tipologia di luce: Fissa
- N° di moduli: 2 colori
- Modulo sonoro per colonne complete: No
- Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione | 8LT4K02BG |
---|---|
Peso [g] | 160 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 130X045X045 |
Volume [cm³] | 263,25 |
Bar code [EAN13] | 8013975218761 |
HS Code | 85365080 |