8LT4K05BG

Modulo luminoso a luce fissa. Ø45mm. Circuito a LED integrato. Verde, arancio, rosso con suono continuo o intermittente, 24VDC
  • Tipologia di prodotto: Colonne luminose
  • Diametro: 45 / 1.77
  • Tipologia: Preassemblato
  • Componenti: A luce fissa o sonori intermittenti o continui, già assemblate
  • Serie: 8LT4
  • Colore: Verde, arancione, rosso
  • Tensione di alimentazione: 24VDC
  • Tipologia di luce: Fissa
  • Intensità sonora: 80
  • N° di moduli: 3 colori
  • Modulo sonoro per colonne complete: Si
  • Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione 8LT4K05BG
Peso [g] 320
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 185X045X045
Volume [cm³] 374,625
Bar code [EAN13] 8013975218792
HS Code 85365080