8LT73S2B9A
- Tipologia di prodotto: Colonne luminose
- Diametro: 70 / 2.75
- Tipologia: Modulare
- Componenti: Modulo luminoso
- Serie: 8LT7
- Colore: Verde, arancione, rosso
- Tensione di alimentazione: 24VDC
- Tipologia di luce: Multicolor
- Intensità sonora: 90
- Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione | 8LT73S2B9A |
---|---|
Peso [g] | 160 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 070X070X120 |
Volume [cm³] | 588 |
Bar code [EAN13] | 8013975218600 |
HS Code | 85365080 |