8LT7GLB6

Modulo luminoso a luce lampeggiante. Ø70mm. Attacco BA15D, blu, 24VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Colonne luminose
  • Diametro [mm-inch]: 70 / 2.75
  • Tipologia: Modulare
  • Componenti: Modulo luminoso
  • Serie: 8LT7
  • Colore: Blu
  • Tensione di alimentazione: 24VAC/VDC
  • Tipologia di luce: Lampeggiante
  • Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione 8LT7GLB6
Peso [g] 100
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 070X070X074
Volume [cm³] 362,6
Bar code [EAN13] 8013975170984
HS Code 85365080