8LT7GLB8
- Tipologia di prodotto: Colonne luminose
- Diametro [mm-inch]: 70 / 2.75
- Tipologia: Modulare
- Componenti: Modulo luminoso
- Serie: 8LT7
- Colore: Bianco
- Tensione di alimentazione: 24VAC/VDC
- Tipologia di luce: Lampeggiante
- Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione | 8LT7GLB8 |
---|---|
Peso [g] | 100 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 070X070X074 |
Volume [cm³] | 362,6 |
Bar code [EAN13] | 8013975170991 |
HS Code | 85365080 |