Soft starter, tipo ADXNB…, versione base, con relè di bypass incorporato. Alimentazione ausiliaria Us 100...240VAC. Tensione nominale di impiego 208...600VAC, 12A
- Tipologia di prodotto: Ultra compatto, controllo 2 fasi
- Tipologia: Versione base
- Numero di fasi controllate: 2
- Alimentazione Tensione nominale: 208…600VAC
- Alimentazione tensione ausiliaria (US): 100…240VAC
- Corrente nominale avviatore Ie: 12
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 3
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 5.5
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 500VAC: 5.5
- Funzioni: Solo parametri base