ATL610

Commutatore di rete automatico con porta ottica per il controllo di 2 linee (144x144mm), alimentazione 110...240VAC e 12/24VDC, espandibile con moduli di espansione EXP...
  • Tipologia di prodotto: Commutatori di rete automatici
  • Numero di sorgenti controllate: 2
  • Tipologia linee: Trifase
  • Tensione nominale di alimentazione: 12-24VDC/110…240VAC
Codice di ordinazione ATL610
Peso [g] 660
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 185X176X084
Volume [cm³] 2735,04
Bar code [EAN13] 8013975211182
HS Code 85389091