ATL900

Commutatore di rete automatico con porta ottica per il controllo di 3 linee e 2 congiuntore (180x240mm), alimentazione 110...240VAC e 12/24/48VDC, espandibile con moduli di espansione EXP..., con interfaccia RS485, ingressi di corrente trifase+neutro
  • Tipologia di prodotto: Commutatori di rete automatici
  • Numero di sorgenti controllate: 3
  • Tipologia linee: Trifase
  • Tensione nominale di alimentazione: 12-24-48VDC/110…240VAC
Codice di ordinazione ATL900
Peso [g] 1090
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 315X190X060
Volume [cm³] 3591
Bar code [EAN13] 8013975215173
HS Code 85389091