ATLDPS1

Modulo per doppia alimentazione per controllo e misura tensioni presenti agli ingressi di alimentazione di interruttori/commutatori motorizzati, 110/230VAC impostabile
  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Numero di sorgenti controllate: 2
  • Tensione nominale di alimentazione: 110…230VAC
  • Tipologia di accessori: Modulo per doppia alimentazione
Codice di ordinazione ATLDPS1
Peso [g] 230
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 095X055X075
Volume [cm³] 391,875
Bar code [EAN13] 8013975214541
HS Code 85389091