BCG0524
- Tipologia di prodotto: Carica batterie automatici
- Tipologia: Tecnologia in scambio
- Tipologia di installazione: Montaggio da interno quadro
- Corrente di carica (Ic): 5
- Tensione batteria: 24
Codice di ordinazione | BCG0524 |
---|---|
Peso [g] | 640 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 165X155X083 |
Volume [cm³] | 2122,725 |
Bar code [EAN13] | 8013975206621 |
HS Code | 8504405509 |