BCG0612

Carica batterie automatico, switching serie BCG, per batterie al piombo sigillate e non, 1 livello di carica. Uscita 12VDC, 6A
  • Tipologia di prodotto: Carica batterie automatici
  • Tipologia: Tecnologia in scambio
  • Tipologia di installazione: Montaggio da interno quadro
  • Corrente di carica (Ic): 6
  • Tensione batteria: 12
Codice di ordinazione BCG0612
Peso [g] 560
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 165X155X083
Volume [cm³] 2122,725
Bar code [EAN13] 8013975206638
HS Code 8504405509