BFA02670230
- Tipologia di prodotto: Avviatori stella-triangolo
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 25
- Tipologia: In esecuzioni a giorno
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tensione bobina contattore: 230VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione | BFA02670230 |
---|---|
Peso [g] | 1753 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 200X133X155 |
Volume [cm³] | 4123 |
Bar code [EAN13] | 8013975155431 |
HS Code | 85371098 |