CN4004024
- Numero di moduli DIN: 3
- Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us: 24V AC/DC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 40
Codice di ordinazione | CN4004024 |
---|---|
Peso [g] | 420 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 275X070X090 |
Volume [cm³] | 355,3 |
Bar code [EAN13] | 8013975183083 |
HS Code | 85365080 |