CN6310220

Contattore modulare, tripolare o quadripolare, 63A AC1, 220...230VAC (4NA)
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di moduli DIN: 3
  • Tensione di alimentazione: 220VAC/VDC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 63
  • Tipologia di contatti: 4NA
Codice di ordinazione CN6310220
Peso [g] 433
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 275X085X076
Volume [cm³] 355,3
Bar code [EAN13] 8013975143858
HS Code 85365080