CNB2020024
- Tipologia di prodotto: Relè passo-passo
- Numero di moduli DIN: 1
- Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us: 24VAC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 20
- Tipologia di contatti: 2NA
Codice di ordinazione | CNB2020024 |
---|---|
Peso [g] | 131.1 |
Q.tà per imballo | 8 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 8 |
Dimensioni imballo [mm] | |
Volume [cm³] | 0 |
Bar code [EAN13] | 8013975242773 |
HS Code | 85365080 |