CNM2011220
- Tipologia di prodotto: Contattori con comando manuale
- Numero di moduli DIN: 1
- Tensione di alimentazione: 220VAC/VDC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 20
- Tipologia di contatti: 1NA+1NC
Codice di ordinazione | CNM2011220 |
---|---|
Peso [g] | 135 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 178X090X072 |
Volume [cm³] | 115,344 |
Bar code [EAN13] | 8013975219676 |
HS Code | 85365080 |