CNM3210220
- Tipologia di prodotto: Contattori con comando manuale
- Numero di moduli DIN: 2
- Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us: 220VAC/VDC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 32
- Tipologia di contatti: 4NA
Codice di ordinazione | CNM3210220 |
---|---|
Peso [g] | 264 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 178X090X072 |
Volume [cm³] | 230,688 |
Bar code [EAN13] | 8013975219737 |
HS Code | 85365080 |