DMED111

Contatore di energia, monofase, non espandibile, digitale, con display LCD, 40A inserzione diretta, 1U, interfaccia RS485, multimisura, 220...240VAC
  • Tipologia di prodotto: Energy meters
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
  • Lettura corrente: Diretto
  • Corrente massima (Imax): 40
  • Tipologia di energia misurabile: Imported active energy and imported reactive energy
  • Energia attiva: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Ordine analisi armonica: No
  • Porte di comunicazione integrata: RS485
  • Espandibile: No
  • Omologato MID: No
Codice di ordinazione DMED111
Peso [g] 148
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 067X022X094
Volume [cm³] 138,556
Bar code [EAN13] 8013975243152
HS Code 90283011