DMED301

Contatore di energia, trifase con neutro, non espandibile, 80A inserzione diretta, interfaccia RS485, multimisura
  • Tipologia di prodotto: Energy meters
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
  • Lettura corrente: Diretto
  • Corrente massima (Imax): 80
  • Tipologia di energia misurabile: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Energia attiva: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Ordine analisi armonica: No
  • Porte di comunicazione integrata: RS485
  • Espandibile: No
  • Omologato MID: No
Codice di ordinazione DMED301
Peso [g] 381
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 153X117X092
Volume [cm³] 1646
Bar code [EAN13] 8013975227428
HS Code 90283019