DMED330

Contatore di energia, trifase con e senza neutro, non espandibile, inserzione tramite TA /5A, interfaccia RS485, multimisura
  • Tipologia di prodotto: Energy meters
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
  • Lettura corrente: TA /5A /1A
  • Corrente massima (Imax): 5
  • Tipologia di energia misurabile: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Energia attiva: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
  • Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Ordine analisi armonica: No
  • Porte di comunicazione integrata: RS485
  • Espandibile: No
  • Omologato MID: No
Codice di ordinazione DMED330
Peso [g] 280
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 150X110X090
Volume [cm³] 1485
Bar code [EAN13] 8013975217320
HS Code 90283019