DMG210

Multimetro modulare a LCD, non espandibile, LCD grafico 128X80 pixel, RS485 incorporata, alimentazione ausiliaria 100...240VAC/110...250VDC. Multilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese
  • Tipologia di prodotto: Strumenti di misura digitali multifunzione
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
  • Lettura corrente: TA /5A
  • Energia attiva: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Ordine analisi armonica: Solo THD
  • Porte di comunicazione integrata: RS485
  • Espandibile: No
Codice di ordinazione DMG210
Peso [g] 320
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 150X110X090
Volume [cm³] 1485
Bar code [EAN13] 8013975179642
HS Code 90303100