DMG600

Multimetro da incasso a LCD, espandibile, LCD a icone 72X46mm retroilluminato, alimentazione ausiliaria 100...440VAC/120...250VDC, porta ottica frontale
  • Tipologia di prodotto: Strumenti di misura digitali multifunzione
  • Tipologia di installazione: Da incasso
  • Lettura corrente: TA /5A /1A
  • Accuratezza di misura energia attiva: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Ordine analisi armonica: 15th ordine
  • Porte di comunicazione integrata: No
  • Espandibile: Si
Codice di ordinazione DMG600
Peso [g] 320
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 124X104X076
Volume [cm³] 980,096
Bar code [EAN13] 8013975179451
HS Code 90303100