DMGKIT100100

Kit composto da n° 1 multimetro DMG100 e n° 3 trasformatori di corrente 100/5A per cavi Ø22mm
  • Tipologia di prodotto: Strumenti di misura digitali multifunzione
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
  • Corrente primaria Ipn (/5): 100
  • Lettura corrente: TA /5A /1A
  • Ordine analisi armonica: 15th ordine
  • Porte di comunicazione integrata: No
  • Espandibile: No
Codice di ordinazione DMGKIT100100
Peso [g] 940
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 206X092X170
Volume [cm³] 3221,84
Bar code [EAN13] 8013975215197
HS Code 90303100