DMK70R1

Voltmetro, trifase, 3 tensioni di fase, 3 tensioni concatenate, 3 tensioni max. di fase, 3 tensioni max. concatenate, 3 tensioni min. di fase, 3 tensioni min. concatenate. Uscita a relè per funzioni di controllo e protezione
  • Tipologia di prodotto: Strumenti di misura digitali
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione DMK70R1
Peso [g] 268
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 095X055X075
Volume [cm³] 391,875
Bar code [EAN13] 8013975152225
HS Code 90303100