EXM1020
- Funzioni: Porta di comunicazione
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
- Accessori per: DMG300; DMED310T2; DMECD
Codice di ordinazione | EXM1020 |
---|---|
Peso [g] | 140 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 095X055X075 |
Volume [cm³] | 391,875 |
Bar code [EAN13] | 8013975180808 |
HS Code | 85389091 |