FB01B2P
- Tipologia di prodotto: Fusibile - 10x38mm
- Numero di poli: 2P
- Tipo di tensione di funzionamento: AC
- Tensione nominale massima IEC (Un): 690
- Corrente nominale massima IEC (In): 32
- Indicatore luminoso: No
- Conformità: IEC
Codice di ordinazione | FB01B2P |
---|---|
Peso [g] | 130 |
Q.tà per imballo | 6 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 6 |
Dimensioni imballo [mm] | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 209,029 |
Bar code [EAN13] | 8013975187029 |
HS Code | 85361050 |