FB01B3P

Base portafusibili, per fusibili 10X38mm. Corrente nominale 32A (690VAC), 3P. Senza indicatore luminoso. 3 moduli
  • Tipologia di prodotto: Fusibile - 10x38mm
  • Numero di poli: 3P
  • Tipo di tensione di funzionamento: AC
  • Tensione nominale massima IEC (Un): 690
  • Corrente nominale massima IEC (In): 32
  • Indicatore luminoso: No
  • Conformità: IEC
Codice di ordinazione FB01B3P
Peso [g] 185
Q.tà per imballo 4
Q.tà multipla conf. per ordine 4
Dimensioni imballo [mm] 227X085X065
Volume [cm³] 313,544
Bar code [EAN13] 8013975187036
HS Code 85361050