FB01D2PL

Base portafusibili per applicazioni fotovoltaiche omologata UL, per fusibili 10X38mm. Corrente nominale 32A (1000VDC), 2P. Con indicatore luminoso. 2 moduli
  • Tipologia di prodotto: Fusibile - 10x38mm
  • Numero di poli: 2P
  • Tipo di tensione di funzionamento: DC
  • Tensione nominale massima IEC (Un): 1000
  • Corrente nominale massima IEC (In): 32
  • Indicatore luminoso: Si
  • Conformità: Certificato IEC / UL
Codice di ordinazione FB01D2PL
Peso [g] 130
Q.tà per imballo 6
Q.tà multipla conf. per ordine 6
Dimensioni imballo [mm] 227X085X065
Volume [cm³] 209,029
Bar code [EAN13] 8013975188170
HS Code 85361050