FB01F2P

Base portafusibili omologata cURus, per fusibili 10X38mm. Corrente nominale 32A (690VAC), 2P. Senza indicatore luminoso. 2 moduli
  • Tipologia di prodotto: Fusibile - 10x38mm
  • Numero di poli: 2P
  • Tipo di tensione di funzionamento: AC
  • Tensione nominale massima IEC (Un): 690
  • Corrente nominale massima IEC (In): 32
  • Indicatore luminoso: No
  • Conformità: Riconosciuto IEC/UL e certificato CSA
Codice di ordinazione FB01F2P
Peso [g] 132
Q.tà per imballo 6
Q.tà multipla conf. per ordine 6
Dimensioni imballo [mm] 227X085X065
Volume [cm³] 209,029
Bar code [EAN13] 8013975208731
HS Code 85361050