FB01G1P
- Tipologia di prodotto: Fusibile - 10x38mm
- Numero di poli: 1P
- Tipo di tensione di funzionamento: AC
- Tensione nominale massima IEC (Un): 600
- Corrente nominale massima IEC (In): 30
- Indicatore luminoso: No
- Conformità: Certificato IEC / UL
Codice di ordinazione | FB01G1P |
---|---|
Peso [g] | 70 |
Q.tà per imballo | 12 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 12 |
Dimensioni imballo [mm] | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 104,515 |
Bar code [EAN13] | 8013975208861 |
HS Code | 85361050 |