FB01G3P
- Tipologia di prodotto: Fusibile - 10x38mm
- Numero di poli: 3P
- Tipo di tensione di funzionamento: AC
- Tensione nominale massima IEC (Un): 600
- Corrente nominale massima IEC (In): 30
- Indicatore luminoso: No
- Conformità: Certificato IEC / UL
Codice di ordinazione | FB01G3P |
---|---|
Peso [g] | 210 |
Q.tà per imballo | 4 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 4 |
Dimensioni imballo [mm] | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 313,544 |
Bar code [EAN13] | 8013975208885 |
HS Code | 85361050 |