FB02A1P
- Tipologia di prodotto: Fusibile - 14x51mm
- Numero di poli: 1P
- Tipo di tensione di funzionamento: AC
- Tensione nominale massima IEC (Un): 690
- Corrente nominale massima IEC (In): 50
- Indicatore luminoso: No
- Conformità: Riconosciuto IEC/UL e certificato CSA
Codice di ordinazione | FB02A1P |
---|---|
Peso [g] | 113 |
Q.tà per imballo | 6 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 6 |
Dimensioni imballo [mm] | 180X150X085 |
Volume [cm³] | 382,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975186565 |
HS Code | 85361050 |