FB03A3P

Base portafusibili omologata cURus, per fusibili 22X58mm. Corrente nominale 100A/125A (690VAC), 3P. Senza indicatore luminoso. 3 moduli
  • Tipologia di prodotto: Fusibile - 22x58mm
  • Numero di poli: 3P
  • Tipo di tensione di funzionamento: AC
  • Tensione nominale massima IEC (Un): 690
  • Corrente nominale massima IEC (In): 125
  • Indicatore luminoso: No
  • Conformità: Riconosciuto IEC/UL e certificato CSA
Codice di ordinazione FB03A3P
Peso [g] 500
Q.tà per imballo 2
Q.tà multipla conf. per ordine 2
Dimensioni imballo [mm] 235X135X085
Volume [cm³] 1348,313
Bar code [EAN13] 8013975186640
HS Code 85361090