FE01D00600

Fusibile per applicazioni fotovoltaiche, fusibili 10X38mm. Potere di interruzione 30kA (1000VDC), 6A
  • Tipologia di prodotto: Fusibili per applicazioni fotovoltaiche - 10x38mm
  • Tipo di tensione di funzionamento: DC
  • Tensione nominale massima IEC (Un): 1000
  • Corrente nominale massima IEC (In): 6
  • Indicatore luminoso: No
  • Conformità: IEC
Codice di ordinazione FE01D00600
Peso [g] 7.8
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 082X055X013
Volume [cm³] 5,863
Bar code [EAN13] 8013975187074
HS Code 85361010